- Art.nr:
- VX_IT 5051220
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Dør, delt vertikalt, med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E, høyre
3 hengsler 180°, montert per dørhalvdel
Inkl. festemateriell
- Passer for
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.800 mm
- Leveringsomfang
- Dør, delt vertikalt, med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E, høyre
- 3 hengsler 180°, montert per dørhalvdel
- Inkl. festemateriell
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 40 kg
- Bruttovekt
- 46 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968257