Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. 85 %)
Stålplatedør, ventilert
Art.nr: VX_IT 5051232
- Art.nr:
- VX_IT 5051232
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Dør med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Låsestang, komplett - Passer for
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm - Leveringsomfang
- Dør med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
- Låsestang, komplett
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6 kg
- Bruttovekt
- 6,6 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968141