- Art.nr:
- VX 5050802
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Låsestang, komplett
Lås: 3 mm splittlås - Passer for
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.800 mm - Leveringsomfang
- Låsestang, komplett
- Lås: 3 mm splittlås
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 17,142 kg
- Bruttovekt
- 28,142 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177970557