Montasjeplate for AX

Art.nr: AX 5051377

Art.nr:
AX 5051377
Materiale
Stålplate
Overflate
forsinket
Dimensjoner
Bredde: 550 mm
Høyde: 355 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Passer for
Bredde: 600 mm
Høyde: 380 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,8 kg
Bruttovekt
3,912 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177949546
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101