Montasjeplate for AX

Art.nr: AX 5051380

Art.nr:
AX 5051380
Materiale
Stålplate
Overflate
forsinket
Dimensjoner
Bredde: 750 mm
Høyde: 575 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Passer for
Bredde: 800 mm
Høyde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,9 kg
Bruttovekt
8,2 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177949577
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101