Montasjeplate for AX

Art.nr: AX 5051381

Art.nr:
AX 5051381
Materiale
Stålplate
Overflate
forsinket
Dimensjoner
Bredde: 345 mm
Høyde: 775 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Passer for
Bredde: 400 mm
Høyde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,3 kg
Bruttovekt
5,66 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177949584
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101