- Art.nr:
- AX 5051384
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- forsinket
- Dimensjoner
- Bredde: 545 mm
Høyde: 1.175 mm - Materialtykkelse montasjeplate
- 2,5 mm
- Passer for
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12,9 kg
- Bruttovekt
- 13,12 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949614
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101