- Art.nr:
- AX 5051386
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- forsinket
- Dimensjoner
- Bredde: 745 mm
Høyde: 975 mm - Materialtykkelse montasjeplate
- 2,5 mm
- Passer for
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 14,6 kg
- Bruttovekt
- 15 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949638
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101