Montasjeplate for AX

Art.nr: AX 5051388

Art.nr:
AX 5051388
Materiale
Stålplate
Overflate
forsinket
Dimensjoner
Bredde: 945 mm
Høyde: 735 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Passer for
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 760 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
13,5 kg
Bruttovekt
14 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177949652
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101