Montasjeplate for AX

Art.nr: AX 5051391

Art.nr:
AX 5051391
Materiale
Stålplate
Overflate
forsinket
Dimensjoner
Bredde: 945 mm
Høyde: 1.375 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Passer for
Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.400 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
25,8 kg
Bruttovekt
26 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177949683
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101