Montasjeplate for AX

Art.nr: AX 5051392

Art.nr:
AX 5051392
Materiale
Stålplate
Overflate
forsinket
Dimensjoner
Bredde: 1.145 mm
Høyde: 1.175 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Passer for
Bredde: 1.200 mm
Høyde: 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
25 kg
Bruttovekt
27,5 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177949690
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101