Dør for kompakt-apparatskap HD

Art.nr: HD 5052100

Originale reservedeler for Rittal apparatskap garanterer kvaliteten.

Art.nr:
HD 5052100
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang
Iinkl. hengsler og låsdeler
Dimensjoner
Bredde: 200 mm
Høyde: 300 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,5 kg
Bruttovekt
2,5 kg