Dør for kompakt-apparatskap HD

Art.nr: HD 5052101

Originale reservedeler for Rittal apparatskap garanterer kvaliteten.

Art.nr:
HD 5052101
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang
Iinkl. hengsler og låsdeler
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 380 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,3 kg
Bruttovekt
3,3 kg