- Art.nr:
- HD 5052107
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 - Leveringsomfang
- Iinkl. hengsler og låsdeler
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 760 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,4 kg
- Bruttovekt
- 9,4 kg