Dør for kompakt-apparatskap HD

Art.nr: HD 5052110

Originale reservedeler for Rittal apparatskap garanterer kvaliteten.

Art.nr:
HD 5052110
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang
Iinkl. hengsler og låsdeler
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 1.000 mm
Leveringsomfang
Iinkl. hengsler og låsdeler
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
19,6 kg
Bruttovekt
20,6 kg
Tolltariffnummer
94039910