Originale reservedeler for Rittal apparatskap garanterer kvaliteten.
- Art.nr:
- HD 5052111
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 - Leveringsomfang
- Iinkl. hengsler og låsdeler
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm - Leveringsomfang
- Iinkl. hengsler og låsdeler
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20,8 kg
- Bruttovekt
- 25,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910