- Art.nr:
- HD 5052112
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 - Leveringsomfang
- Iinkl. hengsler og låsdeler
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 380 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,8 kg
- Bruttovekt
- 4,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910