Dør for kompakt-apparatskap HD

Art.nr: HD 5052114

Originale reservedeler for Rittal apparatskap garanterer kvaliteten.

Art.nr:
HD 5052114
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Låsinnsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang
Iinkl. hengsler og låsdeler
Dimensjoner
Bredde: 490 mm
Høyde: 1.200 mm
Passer for
Bredde: 1.010 mm
Høyde: 1.250 mm
Leveringsomfang
Iinkl. hengsler og låsdeler
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
10,2 kg
Bruttovekt
11,2 kg
Tolltariffnummer
94039910