Pakningsramme HD

Art.nr: HD 5050624

Art.nr:
HD 5050624
Materiale
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Overflate
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Passer for
Kapslingstype: Kompaktapparatskap HD
Bredde: = 810 mm
Høyde: = 1.250 mm
Pakker for best.nr.
1317.600
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,3 kg
Bruttovekt
0,325 kg
Tolltariffnummer
40081100
EAN
4028177919938
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704