- Art.nr:
- AE 5050477
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig, struktur
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 1.200 mm - Passer for
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.200 cm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20 kg
- Bruttovekt
- 21 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177708624
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101