- Art.nr:
- SE 5850580
- Produktbeskrivelse
- Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.
- Materiale
- Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunn: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
- Overflate
- Kapsling, bakvegg og dør: Børstet, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket
Bunn: blank
- Leveringsomfang
- Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Avtagbar bakvegg
Montasjeplate
Gulv, helt
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 400 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 499 mm x 1.496 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Henvisning
- På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.
- Grunnmateriale
- Rustfritt stål
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 92,4 kg
- Bruttovekt
- 94,4 kg
- EAN
- 4028177696747
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
SE Systemskap, BHD: 600x1600x400 mm, rustfritt stål 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran