Systemskap SE 8 IP 66/NEMA 4X

Art.nr: SE 5853580

Høy grad av beskyttelse på grunn av IP 66 / NEMA 4X. Tidsbesparende montering på grunn av påprofilerte sidevegger.

Art.nr:
SE 5853580
Produktbeskrivelse
Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.
Materiale
Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunn: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate
Kapsling, bakvegg og dør: Børstet, ruhet 400
Montasjeplate: forsinket
Bunn: blank
Leveringsomfang
Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Avtagbar bakvegg
Montasjeplate
Gulv, helt
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Mål montasjeplate (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
Henvisning
På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.
Grunnmateriale
Rustfritt stål
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
146 kg
Bruttovekt
152 kg
EAN
4028177696761
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SE Systemskap, BHD: 800x2000x600 mm, rustfritt stål 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, inkludert montasjeplate, enkeltdør foran
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
White Paper
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknisk systemhåndbok