Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 100 mm for VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Art.nr: VX 8640006

Sokkelhjørneprofiler som tåler stor belastning, med tilpasset selvposisjonering i forhold til skapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang til festepunktene, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen i plast.

Art.nr:
VX 8640006
Produktbeskrivelse
Sokkelhjørneprofiler som tåler stor belastning, med tilpasset selvposisjonering i forhold til skapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang til festepunktene, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen i plast.
Materiale
Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
4 sokkelhjørneprofiler, 100 mm høye
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell
Henvisning
Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Bredde: = 1.100 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Vekt/VE
6,32 kg
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
5,64 kg
Bruttovekt
5,84 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177958791
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 1100 mm, stålplate
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj