Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr: VX 8660000

El nummer: E2444766

Sokkelhjørneprofiler med deksler for fleksibel kabelinnføring.

Art.nr:
VX 8660000
Fordeler
Pålitelig – høy sokkelstabilitet
Fleksibel – en rekke mulighet for innvendig utbygging med VX-tilbehør
Enkelt – festet avslutning mellom monteringsstedene
Materiale
Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
4 hjørneavdekninger
Inkl. festemateriell
4 sokkelhjørneprofiler, 100 mm høye
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Henvisning
Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredde: = 300 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Vekt/VE
3,24 kg
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,2 kg
Bruttovekt
3,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,39 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177978027
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 300 mm, stålplate
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Product presentations
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj