Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr: VX 8660021

El nummer: E2444777

Sokkelhjørneprofiler med deksler for fleksibel kabelinnføring.

Art.nr:
VX 8660021
Fordeler
Pålitelig – høy sokkelstabilitet
Fleksibel – en rekke mulighet for innvendig utbygging med VX-tilbehør
Enkelt – festet avslutning mellom monteringsstedene
Materiale
Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
4 hjørneavdekninger
Inkl. festemateriell
4 sokkelhjørneprofiler, 200 mm høye
1 sokkelpanel foran/bak, 200 mm
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Henvisning
Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredde: = 400 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Vekt/VE
5,85 kg
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
5,846 kg
Bruttovekt
5,85 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,05 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177978126
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 200 mm, for B: 400 mm, stålplate
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Product presentations
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj