Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr: VX 8660043

El nummer: E2444794

For å avslutte en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.

Art.nr:
VX 8660043
Utførelse
Tett
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Dybde: = 600 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Vekt/VE
3,11 kg
Pakkeenhet
2 stk.
Passer for
for sokkelsystem VX, stålplate
Nettovekt
3,22 kg
Bruttovekt
3,236 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,82 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177978317
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX sokkelpanel, på siden, H: 200 mm, for D: 600 mm, stålplate
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Product presentations
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj