For kabelinnføring i sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to paneler med børstelist. Med den valgfrie panelfestingen kan du montere panelene med børstelisten også på siden av sokkelhjørneprofilen.
- Art.nr:
- VX 8660094
- Utførelse
- med børstelist
- Materiale
- Sokkelpaneler: Stålplate
Børstelist: Plast, selvslukkende - Farge
- RAL 9005
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Bredde/dybde: 1.000 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Passer for
- for sokkelsystem VX, stålplate
- Montasjetips
- Det valgfrie panelfestet er nødvendig for montering i dybden.
- Nettovekt
- 2,08 kg
- Bruttovekt
- 2,108 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177985476
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel med børstelist, for bredde/dybde: 1000 mm