Sokkelpaneler i rustfritt stål settes inn i dybden for å avslutte en sokkelenhet på siden.
- Art.nr:
- VX 8660080
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Komponentene i 1. generasjon av sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponentene i 2. generasjon av sokkelsystemet
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX SE
TS
PC
Dybde: = 400 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,9 kg
- Bruttovekt
- 2,113 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037724
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, på siden, H: 200 mm, for D: 400 mm, rustfritt stål, 1.4301
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Teknikk i detalj