Sokkelhjørneprofiler med front- og bakpaneler. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen,. Kan rekkemonteres sømløst.
- Art.nr:
- VX 8660053
- Materiale
- Sokkelhjørneprofil: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Sokkelpanel foran/bak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Avdekningsprofiler: ABS - Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
4 sokkelhjørneprofiler
4 avdekningsprofiler
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye - Henvisning
- Sokkelsidepaneler er nødvendige for å avslutte en sokkelenhet og tjener også til å stabilisere soklene i forhold til hverandre.
- Avdekningsprofilene som følger med i leveransen, kan ved behov byttes ut med avdekningsprofiler i rustfritt stål for sokkelsystem VX, rustfritt stål.
- Komponentene i 1. generasjon av sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponentene i 2. generasjon av sokkelsystemet
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX SE
TS
PC
Bredde: = 1.200 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 6,4 kg
- Bruttovekt
- 6,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037892
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 1200 mm, rustfritt stål, 1.4301
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Teknikk i detalj