De 100 mm høye sokkelpanelene settes inn i sokkelen i bredde eller dybde for kabelinnføring. Panelene kan også settes inn i den 200 mm høye sokkelen og kombineres med andre 100 mm høye paneler.
- Art.nr:
- VX 8620094
- Produktbeskrivelse
- For kabelinnføring i sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to paneler med børstelist. På grunn av at sokkelsystemet VX er helt symmetrisk kan panelene med børstelist enten monteres foran, bak eller på siden av sokkelhjørneprofilen.
- Materiale
- Sokkelpaneler: Stålplate
Børstelist: Plast, selvslukkende - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TX CableNet
Bredde/dybde: 1.000 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vekt/VE
- 2,28 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,08 kg
- Bruttovekt
- 2,28 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922471
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel med børstelist, for bredde/dybde 1000 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning