Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
- Art.nr:
- VX 8620051
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
- Materiale
- Sokkelhjørneprofil: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Sokkelpanel foran/bak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff - Overflate
- Panel: Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørneprofiler
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
- Komponentene i 1. generasjon av sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponentene i 2. generasjon av sokkelsystemet
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Vekt/VE
- 6,5 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 4,78 kg
- Bruttovekt
- 4,86 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922303
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelhjørneprofil med sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 800 mm, rustfritt stål, 1.4301
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Teknikk i detalj