Sokkelhjørneprofil med sokkelpaneler, foran og bak, 100 mm for VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Art.nr: VX 8620014

Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.

Art.nr:
VX 8620014
Produktbeskrivelse
Sokkelhjørneprofiler med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskapet, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang for monteringen, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
Materiale
Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
4 sokkelhjørneprofiler, 100 mm høye
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell
Henvisning
Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
Bredde: = 700 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177944664
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj