- Art.nr:
- VX 8620047
- Produktbeskrivelse
- For avslutning av en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Dybde: = 1.050 mm
Bredde/dybde: 1.050 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177944671
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm