Sokkelhjørneprofil med stor åpning for optimal tilgang til festeområdet, kan dekkes med hjørneavdekningen i plast.
- Art.nr:
- AX 2820121
- Produktbeskrivelse
- Sokkelhjørneprofil med stor åpning for optimal tilgang til festeområdet, kan dekkes med hjørneavdekningen i plast.
- Materiale
- Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørneavdekning: Plast - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 sokkelhjørneprofiler, 100 mm høye
4 hjørneavdekninger
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Sokkelelementer er nødvendig på siden for å avslutte en sokkelenhet
- Komponentene i 1. generasjon av sokkelsystemet kan ikke kombineres med komponentene i 2. generasjon av sokkelsystemet
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Bredde: = 1.200 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 6,59 kg
- Bruttovekt
- 6,66 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177942578
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- AX Sokkelhjørneprofiler med sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 1200 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Teknikk i detalj