Sokkelpaneler, foran og bak for AX

Art.nr: AX 2830081

El nummer: E2471936

Sokkelpanelene foran og bak har en stor åpning for optimal tilgang til monteringen og enkel kabelinnføring.

Art.nr:
AX 2830081
Materiale
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Henvisning
Sokkelelementer er nødvendig på siden for å avslutte en sokkelenhet
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Kapslingstype: AX
Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,88 kg
Bruttovekt
1,99 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177037380
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
AX sokkelpanel, foran og bak, H: 100 mm, for B: 800 mm
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj