Sokkelpanelene foran og bak har en stor åpning for optimal tilgang til monteringen og enkel kabelinnføring.
- Art.nr:
- AX 2830122
- Materiale
- Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 1 sokkelpanel foran/bak, 200 mm
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye - Henvisning
- Sokkelelementer er nødvendig på siden for å avslutte en sokkelenhet
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Bredde: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 6 kg
- Bruttovekt
- 6,163 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037489
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- AX sokkelpanel, foran og bak, H: 200 mm, for B: 1200 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Teknikk i detalj