Sokkel.element, side for AX

Art.nr: AX 2830310

El nummer: E2471942

Sokkelelement for montering i dybden og for stabilisering av sokkelen.

Art.nr:
AX 2830310
Materiale
Sokkelelementer: Stålplate
Avdekningsprofiler: Plast
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
2 sokkelelementer
2 avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Kapslingstype: AX
Dybde: = 300 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,96 kg
Bruttovekt
2,065 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177037625
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
AX sokkelelementer, på siden, høyde: 100 mm, for dybde: 300 mm
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj