Sokkel.element, side for AX

Art.nr: AX 2830320

El nummer: E2471943

Sokkelelement for montering i dybden og for stabilisering av sokkelen.

Art.nr:
AX 2830320
Materiale
Sokkelelementer: Stålplate
Avdekningsprofiler: Plast
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
2 sokkelelementer
2 avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Passer for
Kapslingstype: AX
Dybde: = 300 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,208 kg
Bruttovekt
3,209 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177037663
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
AX sokkelelementer, på siden, høyde: 200 mm, for dybde: 300 mm
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj