Sokkelelement for montering i dybden og for stabilisering av sokkelen.
- Art.nr:
- AX 2830410
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplate
Avdekningsprofiler: Plast - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
2 avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Dybde: = 400 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,516 kg
- Bruttovekt
- 2,518 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177037649
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- AX sokkelelementer, på siden, høyde: 100 mm, for dybde: 400 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Teknikk i detalj