Sokkelelementer foran og bak, 100 mm Stålplate, for TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Art.nr: TS 8601602

Sokkelpaneler bestående av et for-/bakstykke og to forhåndsmonterte hjørneprofiler.

Art.nr:
TS 8601602
Utførelse
Tett
Produktbeskrivelse
Sokkelpaneler bestående av et for-/bakstykke og to forhåndsmonterte hjørneprofiler.
Materiale
Sokkelelementer: Stålplate
Avdekningsprofiler: Plast
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 9005
Avdekningsprofiler: RAL 9005
Leveringsomfang
2 sokkelelementer
4 avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Kapslingstype: TS: = 600 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
4,026 kg
Bruttovekt
4,226 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177359512
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Technical Data sheet