- Art.nr:
- TS 8601805
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Sokkelpaneler bestående av et for-/bakstykke og to forhåndsmonterte hjørneprofiler.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplate
Avdekningsprofiler: Plast
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
Avdekningsprofiler: RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 800 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 4,5 kg
- Bruttovekt
- 4,92 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177234062
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS Sokkelelementer, bak, H: 100 mm, for B: 800 mm, RAL 7035, stålplate