Sokkelelementer foran og bak, 100 mm Stålplate, for TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Art.nr: TS 8601905

Sokkelpaneler bestående av et for-/bakstykke og to forhåndsmonterte hjørneprofiler.

Art.nr:
TS 8601905
Utførelse
Tett
Produktbeskrivelse
Sokkelpaneler bestående av et for-/bakstykke og to forhåndsmonterte hjørneprofiler.
Materiale
Sokkelelementer: Stålplate
Avdekningsprofiler: Plast
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Avdekningsprofiler: RAL 7035
Leveringsomfang
2 sokkelelementer
4 avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 100 mm
Passer for
Kapslingstype: TS: = 300 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
2,734 kg
Bruttovekt
2,934 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177503700
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Sokkelelementer, foran og bak, H: 100 mm, for B: 300 mm, RAL 7035, stålplate
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj