- Artikkelnummer:
- TS 7825.807
- Produktbeskrivelse
- Supplementet til det modulære sokkelkonseptet. Kan også byttes senere med fremre eller bakre panel til sokkelelementene som er 100 hhv. 200 mm høye. Åpen på den ene siden for senere montasje ved innførte kabler.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,2 kg
- EAN
- 4028177520561
- ECLASS 8.0
- 27189260