Sokkel-elementer foran og bak, rustfritt stål, 100 mm.
- Art.nr:
- TS 8701200
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- 2 paneler foran/bak
Inkl. festemateriell for montering på skapet - Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 8,866 kg
- Bruttovekt
- 9,333 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300040
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelelementer, foran og bak, H: 100 mm, for B: 1200 mm, rustfritt stål1.4301
- Dokumentasjon
- Info sheet