Sokkelpaneler bestående av et for-/bakstykke og to forhåndsmonterte hjørneprofiler. Ved 200 mm høyde sokkelpanelene er bakstykket todelt.
- Art.nr:
- TS 8602000
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Sokkel-sidestykker bestående av et for og bakstykke og to forhåndsmonterte hjørnestykker. Ved 200 mm høyde sokkel-sidestykker er bakstykket todelt.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplate
Avdekningsprofiler: Plast - Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7022
Avdekningsprofiler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 1.000 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 9,1 kg
- Bruttovekt
- 9,3 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208582
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelelementer, foran og bak, H: 200 mm, for B: 1000 mm, RAL 7022, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning