Sokkelelementer foran og bak, 200 mm Stålplate, for TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Art.nr: TS 8602200

Sokkelpaneler bestående av et for-/bakstykke og to forhåndsmonterte hjørneprofiler. Ved 200 mm høyde sokkelpanelene er bakstykket todelt.

Art.nr:
TS 8602200
Utførelse
Tett
Produktbeskrivelse
Sokkel-sidestykker bestående av et for og bakstykke og to forhåndsmonterte hjørnestykker. Ved 200 mm høyde sokkel-sidestykker er bakstykket todelt.
Materiale
Sokkelelementer: Stålplate
Avdekningsprofiler: Plast
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7022
Avdekningsprofiler: RAL 9005
Leveringsomfang
2 sokkelelementer
4 avdekningsprofiler
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Passer for
Kapslingstype: TS: = 1.200 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
10,52 kg
Bruttovekt
11,358 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177208599
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Sokkelelementer, foran og bak, H: 200 mm, for B: 1200 mm, RAL 7022, stålplate
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj