- Artikkelnummer:
- TS 8602.030
- Produktbeskrivelse
- Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- 2 sokkelpaneler
Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man sokkel-rekkemonteringsbraketter
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 300 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,254 kg
- Bruttovekt
- 1,454 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177478787
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS Sokkelpaneler, på siden, H: 200 mm, for B: 300 mm, RAL 7022, stålplate