Sokkelpaneler, på siden, 200 mm for sokkelelementer foran og bak

Art.nr: TS 8602085

Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.

Art.nr:
TS 8602085
Produktbeskrivelse
Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
2 sokkelpaneler
Inkl. festemateriell
Montasjetips
For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man sokkel-rekkemonteringsbraketter
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Passer for
Kapslingstype: TS: = 800 mm
Kapslingstype: SE
Kapslingstype: CM
Kapslingstype: TP
Kapslingstype: PC
Kapslingstype: IW
Kapslingstype: TS IT
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
4,382 kg
Bruttovekt
4,581 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177300644
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Sokkelpaneler, på siden, H: 200 mm, for B: 800 mm, RAL 7035, stålplate
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj