Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
- Art.nr:
- TS 8702050
- Produktbeskrivelse
- Monteres mellom sokkelelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- 2 sokkelpaneler
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- For stabilisering av rekkemonterte sokkelelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man sokkel-rekkemonteringsbraketter
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 500 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,38 kg
- Bruttovekt
- 3,56 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300002
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Sokkelpaneler, på siden, H: 200 mm, for B: 500 mm, rustfritt stål1.4301