Kabelrangeringsrom for VX, TS, VX SE

Artikkelnummer: TS 8600.455

Med integrert profil for individuell systemutbygging.

Artikkelnummer:
TS 8600.455
Produktbeskrivelse
Med integrert systemhulling for individuell systemutbygging.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
1 ramme
2 paneler foran/bak
Inkl. festemateriell for montering på skapet
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 400 mm
Dybde: = 500 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,863 kg
Bruttovekt
8,277 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
36,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
EAN
4028177487222
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Kabelrangeringsrom, for TS, SE, H: 200 mm, for BD: 400x500 mm
Godkjenninger
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj